1.0711 Avtomatsko jeklo
| Št. materiala | 1.0711 |
| US-standard (AISI) | B1112, 1212 |
| Kratek naziv | 9S20K |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | avtomatno jeklo, |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: ≤ 0,12 Si: 0,10–0,35 Mn: 0,75–1,10 P: ≤ 0,030 S: 0,080–0,130 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | ≥ 370 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | ≥ 440 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 16 |
| Možnost vpenjanja | zelo dobra |
| Možnost varjenja | pogojno primerna |
| Toplotna obdelava | pogojno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Vpenjalne puše |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.